DS16L024240-A –  Bürstenloser DC-Motor
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
  • Spitzenstrom 4 A
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 25 W
  • Drehmomentkonstante 0.748 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 1.67 Ohm
  • Länge "A"
  • Nennstrom 1.33 A
  • Nennmoment
  • Nenndrehzahl 24000 U/min
  • Nennspannung 24 V
  • Induktivität (Line to Line) 0.056 mH
  • Rotorträgheitsmoment 10.2 gcm²
  • Gewicht

Abmessungen

DS16
Creation in progress ...

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info