DS16S012220-A –  Bürstenloser DC-Motor
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
  • Spitzenstrom 1.18 A
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 3.7 W
  • Drehmomentkonstante 0.406 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 3.05 Ohm
  • Länge "A"
  • Nennstrom 0.4 A
  • Nennmoment
  • Nenndrehzahl 22000 U/min
  • Nennspannung 12 V
  • Induktivität (Line to Line) 0.07 mH
  • Rotorträgheitsmoment 4 gcm²
  • Gewicht

Abmessungen

DS16
Creation in progress ...

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info