DS16M024250-A –  Bürstenloser DC-Motor
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
  • Spitzenstrom 1.6 A
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 10 W
  • Drehmomentkonstante 0.75 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 4.2 Ohm
  • Länge "A"
  • Nennstrom 0.5 A
  • Nennmoment
  • Nenndrehzahl 25000 U/min
  • Nennspannung 24 V
  • Induktivität (Line to Line) 0.11 mH
  • Rotorträgheitsmoment 6.6 gcm²
  • Gewicht

Abmessungen

DS16
Creation in progress ...

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info