GPLE40-1S-10 – Präzisionsplanetengetriebe
Bei Eigenanbau an Motoren mit 6,35-mm-Welle muss die Distanzhülse MK-DH-6,35-8-GPLE40 mitbestellt werden.
Technische Daten
-
Untersetzung 10
-
Max. Abtriebsdrehmoment 8 Nm
-
Max. Verdrehspiel 15 ´(Winkelminuten)
-
Flanschlänge L1 27.5 mm
-
IP-Schutz Getriebe IP54
-
Für Motorgröße NEMA 17
-
Trägheitsmoment 1.6 kg mm²
-
Zulässige axiale Wellenbelastung 160 N
-
Abtriebsdrehmoment Nennwert 5 Nm
-
Wirkungsgrad 95 %
-
Länge "L" 39 mm
-
Gewicht 0.35 kg
-
Lebensdauer 30000 h
-
Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
-
Max. Antriebsdrehzahl 18000 U/min
-
Zulässige radiale Wellenbelastung 160 N