SC3518L1204-B –  Schrittmotor – NEMA 14
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 14 
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Rotorträgheitsmoment 43 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 5.2 mH
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 3.8 Ohm
  • Litzenanzahl
  • Länge "A"

Abmessungen

SC3518
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
ZD-D28 Dämpfer
ZD-D40 Dämpfer
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5 m