SCA2018S0604-B –  Schrittmotor – NEMA 8

Verfügbarkeit

  • 14 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 03.09.2020. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • NEMA
  • Strom pro Wicklung 0.6 A
  • Rotorträgheitsmoment 2 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 2.6 mH
  • Länge "A"
  • Größe
  • Haltemoment 2.2 Ncm
  • Widerstand pro Wicklung 6.5 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht 0.06 kg

Abmessungen

SCA2018

Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 34,20

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 32,49
  • 10+ € 30,78

Verfügbarkeit

  • 14 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 03.09.2020. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.