SCA2018S0604-B –  Schrittmotor – NEMA 8

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA
  • Strom pro Wicklung 0.6 A
  • Rotorträgheitsmoment 2 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 2.6 mH
  • Länge "A"
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 6.5 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht

Abmessungen

SCA2018
Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
 
 
 
  • {{ attribute.label }}