Hallo {{ user.user().username }}
Sehr kleiner High-Torque-Schrittmotor in Baugröße NEMA 8 (20 mm). Durch den integrierten Stecker ist der Anschluss an eigene Kabel oder der Austausch eines Motors problemlos möglich. Der SCA2018 bietet ein ca. 30% höheres Drehmoment als marktübliche Motoren in der gleichen Baugröße.
In zwei Längen erhältlich, jeweils mit einer oder zwei Motorwellen. Für höhere Drehmomente und eine bessere Auflösung mit einem Getriebe der Serien GPLL22 oder GPLE22 kombinierbar. Die Ausführung mit B-Welle wird optional auch mit einem Encoder der Serie NOE1 angeboten.
Ein breites Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen sowie Sonderanfertigungen finden Sie unter Individuallösungen.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Lieber Besucher,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Wir leiten Sie gerne um auf {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Sehr geehrter Kunde,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}, daher werden umgeleitet auf {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.