ZST10-6-200-1 —  Spindel mit Trapezgewinde

Verfügbarkeit

  • 14 auf Lager

Technische Daten

  • Gewindedurchmesser
  • Passende Motoren L.....-T10x6 
  • Kerndurchmesser 6.5 mm
  • Max. Axialspiel ±0.09 mm
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Gewindesteigung 6 mm
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.05 mm
  • Materialnummer 1.4021 
  • Steigungsverzug ± 0.1/300 mm Strecke
  • Spindellänge

Abmessungen

ZST...

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 24,30

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 23,08
  • 10+ € 21,87

Verfügbarkeit

  • 14 auf Lager