ZST5-2-1000 —  Spindel mit Trapezgewinde

Verfügbarkeit

  • 34 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 08.04.2019. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • Gewindedurchmesser 5 mm
  • Passende Motoren L.....-T5x2 
  • Kerndurchmesser 3.7 mm
  • Max. Axialspiel ±0.5 mm
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Gewindesteigung 2 mm
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.03 mm
  • Materialnummer 1.4404 
  • Steigungsverzug ± 0.1/300 mm Strecke
  • Spindellänge

Abmessungen

ZST5-...-1000/1050

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 33,90

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 32,20
  • 10+ € 30,51

Verfügbarkeit

  • 34 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 08.04.2019. Größere Stückzahlen auf Anfrage.