PD4-C5918L4204-E-08 —  Stepper Motor with Integrated Controller - NEMA 23

Verfügbarkeit

  • 34 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 25.04.2019. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • Größe
  • Schnittstelle CANopen 
  • Haltemoment
  • Nennstrom (RMS) 4.2 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Digitalausgänge
  • mit Encoder  
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung
  • Gewicht 1.2 kg
  • NEMA 23 
  • Wellenbearbeitung  
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 6.3 A
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0-10 V 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Encodertyp singleturn absolut 
  • Länge

Abmessungen

PD4-C5918L4204-E-08

Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Knowledge Base

Unsere Motoren mit integrierter Steuerung vom Typ PD2-C und PD4-C (USB) sind auf Takt-Richtung und Analog-Speed-Mode vorprogrammiert. Hier finden Sie die passenden und dokumentierten Konfigurations-Files, um alle Einstellungen für diese Modi bequem vornehmen zu können.
Mehr Info

Zubehör

Z-K4700/50 Kondensator € 4,10
ZK-MICROUSB Micro-USB-Kabel 1.5m € 6,70
IO-PD4-C-01 Testboard mit Kabelsatz für PD4-Cxx-E-01-Motoren € 46,60
ZCPHOFK-MC0,5-4 Steckverbinder € 3,40
ZCPHOFK-MC0,5-10 Steckverbinder € 7,60
ZCPHOF-MC1,5-2 Steckverbinder € 2,60
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S CAN in/out Brücke 0.5m € 6,60

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 221,50

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 210,42
  • 10+ € 199,35

Verfügbarkeit

  • 34 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 25.04.2019. Größere Stückzahlen auf Anfrage.