NP5-08 –  Motor Controller für CANopen

Verfügbarkeit

  • 126 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 30.04.2020. Größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • Schnittstelle CANopen 
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 3.3 V 
  • Typ Analogeingang 0...3.3 V 
  • Typ Digitalausgang 3.3 V 
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Gewicht 0.035 kg
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C - 40 °C

Abmessungen

NP5

Knowledge Base

Um die Länge der Kabelbäume in Fahrzeugen zu reduzieren und Gewicht zu sparen, hat die Firma Bosch im Jahr 1987 den sogenannten CAN-Bus zur Vernetzung von Steuergeräten entwickelt. CAN ist die Abkürzung für ‚Controller Area Network‘ und wird häufig in Kombination mit ‚Bus‘ (Binary Unit System) verwendet, um ein System zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Komponenten auf einem gemeinsamen Übertragungsweg zu beschreiben. CANopen ist ein auf...
Mehr Info

Zubehör

DK-NP5-48 Entwicklerboard für NP5 € 168,60

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 99,50

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 94,52
  • 10+ € 89,55

Verfügbarkeit

  • 126 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 30.04.2020. Größere Stückzahlen auf Anfrage.