Standardbearbeitung

Nanotec bietet Kabel- und Steckerkonfektionierung ab einer Bestellmenge von 1 Stck. an. Bitte nutzen Sie das Formular, um die gewünschte Modifikation auszuwählen.

Alle anderen Bearbeitungen sind nur nach Rücksprache mit unserem Vertrieb möglich. Bitte richten Sie Ihre Anfrage mit einer aussagekräftigen Zeichnung an [email protected].

Download Formular


Kürzere Litzen

Das Kürzen von Litzen ist bei Leitungen mit und ohne Stecker möglich.

Preis/Stückzahl 1 5 10 25 50 100
Kürzere Litzen € 19.50 € 13.65 € 11.70 € 9.75 € 7.80 € 7.41
Kürzere Litzen + Stecker € 21.90 € 15.33 € 13.14 € 10.95 € 8.76 € 8.32

Längere Litzen

Das Verlängern von Litzen ist bei Leitungen mit und ohne Stecker möglich. Dabei werden die Lötstellen mit einem UL-approbiertem Schrumpfschlauch isoliert.

Preis/Stückzahl 1 5 10 25 50 100
Längere Litzen € 39.50 € 27.65 € 23.70 € 19.75 € 15.80 € 15.01
Längere Litzen + Stecker € 43.90 € 30.73 € 26.34 € 21.95 € 17.56 € 16.68

Schutzschläuche

Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen sind schwarze UL-approbierte Schutzschläuche in unterschiedlichen Durchmessern erhältlich.

Preis/Stückzahl 1 5 10 25 50 100
Stecker € 6.50 € 4.55 € 3.90 € 3.25 € 2.60 € 2.47

JST-Steckerkonfektionierung

Passend zum Aderquerschnitt konfektioniert Nanotec auch JST-Stecker der Serien JST-PH, JST-XH sowie JST-VH an Motoren.

Preis/Stückzahl 1 5 10 25 50 100
Stecker € 21.90 € 15.33 € 13.14 € 10.95 € 8.76 € 8.32
Steckertyp für AWG-Größe
JST-PHR 26-28
JST-XHP 26-28
JST-VHR 22
 

Kundenspezifische Anpassungen

Die folgenden Kabel- und Steckerkonfektionierungen sind nur nach Rücksprache mit unserem Vertrieb möglich. Bitte richten Sie Ihre Anfrage mit einer aussagekräftigen Zeichnung an [email protected].


Steckerkonfektionierung

Für unsere Motoren bieten wir eine Vielzahl von Steckern an, unter anderem Sub-D9/15- oder High Density-Stecker. Auch hochpolige Steckverbinder sowie Verriegelungen mit vor- und nacheilenden Kontakten sind in Serie möglich.


Leitungsbündelungen

Die von Nanotec angebotenen Standardkabelbinder zur Leitungsbündelung haben eine Gebrauchstemperatur von +105° C und erfüllen Vorschrift UL-94V-2 in Bezug auf Brennbarkeit.


Paarweises Verdrillen

Um Kopplungen oder Störungen zu minimieren, können Motor- und Drehgeberleitungen auch paarweise verdrillt werden.


Schutzschläuche über Litzen

Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen sind Schutzschläuche in unterschiedlichen Durchmessern und Ausführungen erhältlich. Spiralschutzschläuche oder Metallschutzschläuche sind ebenfalls verfügbar.


Schirmung/Schirmschläuche

Für einen höheren EMV-Schutz können die Motorenkabel mit einem Schirmgeflecht versehen werden. Die Nanotec-Motoren in Schutzart IP65 sind bereits mit einer Kabelverschraubung mit EMV-Schutz ausgestattet.


EMV-Maßnahmen

Zur Erdung von Motor oder Elektronik bietet Nanotec passende Kabelkonfektionen an. Falls bei einem Frequenzband die erforderlichen Werte nicht erreicht werden, können anwendungsspezifisch dimensionierte Ferrite in die Leitung integriert werden.


Beschriftung

Öl- und chemikalienbeständige Kabelmarkierungen sind in einer Vielzahl von Farben und Größen erhältlich und werden von Nanotec an der gewünschten Stelle angebracht.


Markierungen

Ergänzend zu den üblichen wischfesten Markierungen bietet Nanotec Motormarkierungen oder Label an, die eine eindeutige Nachverfolgbarkeit der Produkte gewährleisten.


Verlängerungskabel

Passende Verlängerungskabel für unsere Motoren mit JST-Stecker finden Sie in unserem Shop.


2D-Code

Neben der kundenspezifischen Artikelnummer können auch die Seriennummer, die Los- und Chargen-Nummer sowie ein Barcode, ein 2D-Code oder ein QR-Code am Motor angebracht werden.


Integrierter Stecker

Die Schrittmotoren der SC-Serie (SCA2018SC2818, SC3518, SC4118, SC6018) sind mit einem integrierten Stecker ausgestattet, der eine individuelle Kabelkonfektionierung ermöglicht.


Anderer Leiterquerschnitt

Neben den üblichen Einzellitzen von 0,08 mm² - 4 mm² (VDE, UL/CSA) bietet Nanotec sowohl hochtemperaturfeste Litzen als auch mehradrige Leitungen (geschirmt und ungeschirmt) mit passenden Schläuchen optional an.


Frontseitiger Litzenabgang

Auf Wunsch liefern wir auch Motoren mit frontseitigen oder rückseitigen Kabelausgängen, um die Integration in vorhandene Gerätearchitekturen zu vereinfachen.


Abweichende Litzenfarben

Für eine individuelle Farbcodierung können auch abweichende Litzenfarben bestellt werden.


Abgedichtete Kabelführung

Nanotec bietet gewinkelte Kabelausgänge, PG-Verschraubungen oder M12-, M16- und M17-Stecker zum Schutz von Kabelausgängen an.