SMCI36-L –  Schritt- und BLDC-Motor Controller

Mengenrabatt

1 - 4
€ 197,40
5 - 9
€ 187,53
10+
€ 177,66

Verfügbarkeit

  • 5 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 01.11.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.

Für neue Designs empfehlen wir die C5-E-Controller.

Technische Daten

  • Schnittstelle RS485 
  • Nennstrom (RMS) 2.2 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich 0 °C - 40 °C
  • Betriebsspannung 12 VDC - 72 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 3.3 A
  • Firmwareversion V1 
  • Typ Digitaleingänge 5 V 
  • Typ Analogeingang -10 - +10 V 
  • Typ Digitalausgang Open-Drain (30 V max.) 
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Gewicht

Abmessungen

SMCI36
Creation in progress ...

Knowledge Base

Je nach Kabelart, -verlegung und -länge kann es bei 24V Steuersignalen zu einem Überkoppeln auf die benachbarte Steuerleitung kommen. Bei Steuerungen mit Weitbereichseingängen (5 - 24V) kann dies dazu führen, dass ein zweiter, nicht angesteuerter Eingang als High erkannt wird. Um dies zu verhindern ohne die Verdrahtung aufwändig zu ändern, kann folgende Entstörschaltung an jeden benutzen Eingang vorgesehen werden. Nicht benötigte Eingänge können...
Mehr Info
Die Steuerungen und Plug & Drive Motoren verfügen über Open Collector Ausgänge. Zum Schalten einer Last bzw. SPS benötigen Sie ein Relais nach diesem Schaltplan. Die Freilaufdiode ist zwingend notwendig. Bitte beachten Sie den maximalen Schaltstrom bzw. die maximale Spannung der gewählten Steuerung. Diese Angaben finden Sie im jeweiligen Handbuch. SMCI35: Der Anschluss einer Last/SPS ist bei dieser Steuerung nicht möglich.
Mehr Info

Zubehör

ZK-RS485-USB Konverterkabel RS485-USB € 90,10
Z-K10000/100 Kondensator € 20,50
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 Encoderkabel WEDS 0.3m € 24,10
ZK-ZHR5-90 Enc.-/Hall-Kabel 0.09m € 4,20
ZK-SMCI35-LD Konverterkabel Encoder € 47,50
ZK-ZHR6-500 IO-Kabel 0.5m € 7,00
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.