SC6018L4204-ENO24K –  Schrittmotor – NEMA 24
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 24 
  • Strom pro Wicklung 4.2 A
  • Rotorträgheitsmoment 840 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 3.2 mH
  • Encodertyp inkrementell 
  • Encoderauflösung 4000 Impulse pro Umdrehung
  • Länge "A"
  • Welle Abgeflachte Welle (D-Cut) 
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 0.65 Ohm
  • Encoder  
  • Encoderspannung 24 V 
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht

Abmessungen

SC6018L4204-EN
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
ZK-NOE1-10-500-S Encoderkabel NOE 0.5m
ZK-NOE1-10-2000-S Encoderkabel NOE 2m
ZK-JST-VHR-6N-0.5M-S Motorkabel SC60 0.5 m