NME1-UVW-T14 –  Magnetischer Encoder
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
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\, H1, H2, H3 
  • Grenzfrequenz 500 kHz
  • Signalpegel low:<2.0 V (@l_load=20 mA), high: VCC-0.2 V (@l_load=20 mA) 
  • Betriebstemperatur  -
  • Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation) 
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5,00 – 24,00 V
  • Stromaufnahme 30 mA
  • Grenzgeschwindigkeit 30000 U/min
  • Max. Ausgangsstrom pro Kanal 70 mA (@Vcc=5 V, Vout=3 V), 90 mA (@Vcc=24 V, Vout=18 V) 
  • Lagertemperatur  -

Abmessungen

NME1
Creation in progress ...

Downloads

Zubehör

ZK-NME1-13-500-S Encoderkabel NME1 0.5m