Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

AS5918 - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
AS5918 ENM24 ENM24B - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

2-Phasen High-Torque-Schrittmotor in NEMA 23 (56 mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) in Schutzart IP65 (außer Wellenausgang). Durch die gleichen Flanschmaße wie der Standardmotor ST5918 sind diese Motoren elektrisch und mechanisch austauschbar.

AS5918.../AS5918...-E/-ENM24

AS5918L...-EB/-ENM24B

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Encoder Bremsenmoment Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
A
V
AS5918S2804
Für mehr Informationen hier klicken
2.82 99 € 79,40

AS5918S2804 wurde in den Warenkorb gelegt

AS5918 ENM24 ENM24B - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS5918S2804

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.75 Ohm
Induktivität pro Wicklung
2.6 mH
Rotorträgheitsmoment
230 gcm²
Gewicht
0.8 kg
Länge "A"
73 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS5918S2804
  • 1-4: € 79,40
  • 5-9: € 75,43
  • 10+: € 67,49
Verfügbarkeit[?]
  • 36 auf Lager
  • 100 Stück nach 17.08.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS5918S2804
AS5918S2804-E
Für mehr Informationen hier klicken
2.82 99 5 € 162,80

AS5918S2804-E wurde in den Warenkorb gelegt

AS5918 ENM24 ENM24B - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS5918S2804-E

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.75 Ohm
Induktivität pro Wicklung
2.6 mH
Rotorträgheitsmoment
230 gcm²
Gewicht
0.8 kg
Länge "A"
73 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS5918S2804-E
  • 1-4: € 162,80
  • 5-9: € 154,66
  • 10+: € 138,38
Verfügbarkeit[?]
  • 2 auf Lager
  • 38 Stück nach 13.07.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS5918S2804-E
AS5918M2804
Für mehr Informationen hier klicken
2.82 124 € 88,90

AS5918M2804 wurde in den Warenkorb gelegt

AS5918 ENM24 ENM24B - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS5918M2804

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.85 Ohm
Induktivität pro Wicklung
3.6 mH
Rotorträgheitsmoment
300 gcm²
Gewicht
0.85 kg
Länge "A"
77 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS5918M2804
  • 1-4: € 88,90
  • 5-9: € 84,45
  • 10+: € 75,56
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 150 Stück nach 20.07.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS5918M2804
AS5918M2804-E
Für mehr Informationen hier klicken
2.82 124 5 € 170,40

AS5918M2804-E wurde in den Warenkorb gelegt

AS5918 ENM24 ENM24B - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS5918M2804-E

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.85 Ohm
Induktivität pro Wicklung
3.6 mH
Rotorträgheitsmoment
300 gcm²
Gewicht
0.85 kg
Länge "A"
77 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS5918M2804-E
  • 1-4: € 170,40
  • 5-9: € 161,88
  • 10+: € 144,84
Verfügbarkeit[?]
  • 95 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS5918M2804-E
AS5918L4204
Für mehr Informationen hier klicken
4.2 187 € 103,80

AS5918L4204 wurde in den Warenkorb gelegt

AS5918 ENM24 ENM24B - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS5918L4204

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.5 Ohm
Induktivität pro Wicklung
1.9 mH
Rotorträgheitsmoment
480 gcm²
Gewicht
1.14 kg
Länge "A"
98 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS5918L4204
  • 1-4: € 103,80
  • 5-9: € 98,61
  • 10+: € 88,23
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 150 Stück nach 29.06.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS5918L4204
AS5918L4204-E
Für mehr Informationen hier klicken
4.2 187 5 € 187,70

AS5918L4204-E wurde in den Warenkorb gelegt

AS5918 ENM24 ENM24B - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS5918L4204-E

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.5 Ohm
Induktivität pro Wicklung
1.9 mH
Rotorträgheitsmoment
480 gcm²
Gewicht
1.14 kg
Länge "A"
98 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS5918L4204-E
  • 1-4: € 187,70
  • 5-9: € 178,31
  • 10+: € 159,54
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 224 Stück nach 13.07.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS5918L4204-E
AS5918L4204-EB
Für mehr Informationen hier klicken
4.2 187 5 100 € 409,90

AS5918L4204-EB wurde in den Warenkorb gelegt

AS5918 ENM24 ENM24B - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS5918L4204-EB

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.5 Ohm
Induktivität pro Wicklung
1.9 mH
Rotorträgheitsmoment
480 gcm²
Gewicht
1.33 kg
Länge "A"
138 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS5918L4204-EB
  • 1-4: € 409,90
  • 5-9: € 389,40
  • 10+: € 348,41
Verfügbarkeit[?]
  • 2 auf Lager
  • 43 Stück nach 22.06.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS5918L4204-EB
AS5918L4204-ENM24
Für mehr Informationen hier klicken
4.2 187 24 € 226,90

AS5918L4204-ENM24 wurde in den Warenkorb gelegt

AS5918 ENM24 ENM24B - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS5918L4204-ENM24

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.5 Ohm
Induktivität pro Wicklung
1.9 mH
Rotorträgheitsmoment
480 gcm²
Gewicht
1 kg
Länge "A"
98 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS5918L4204-ENM24
  • 1-4: € 226,90
  • 5-9: € 215,55
  • 10+: € 192,86
Verfügbarkeit[?]
  • 54 auf Lager
  • 100 Stück nach 10.08.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS5918L4204-ENM24
AS5918L4204-ENM24B
Für mehr Informationen hier klicken
4.2 187 24 100 € 450,90

AS5918L4204-ENM24B wurde in den Warenkorb gelegt

AS5918 ENM24 ENM24B - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS5918L4204-ENM24B

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
0.5 Ohm
Induktivität pro Wicklung
1.9 mH
Rotorträgheitsmoment
480 gcm²
Gewicht
1 kg
Länge "A"
138 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS5918L4204-ENM24B
  • 1-4: € 450,90
  • 5-9: € 428,35
  • 10+: € 383,26
Verfügbarkeit[?]
  • 4 auf Lager
  • 50 Stück nach 03.08.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS5918L4204-ENM24B
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved