Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

AS4118 - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
AS4118L1804 - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

2-Phasen High-Torque-Schrittmotor in NEMA 17 (42 mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) in Schutzart IP65 (außer Wellenausgang). Durch die gleichen Flanschmaße wie der Standardmotor ST4118 sind diese Motoren elektrisch und mechanisch austauschbar.

AS4118L...-EB/-ENM24B

AS4118L.../AS4118L...-E/-ENM24

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Encoder Bremsenmoment Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
A
V
AS4118L1804
Für mehr Informationen hier klicken
1.8 50 € 72,30

AS4118L1804 wurde in den Warenkorb gelegt

AS4118L1804 - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS4118L1804

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Induktivität pro Wicklung
3.3 mH
Rotorträgheitsmoment
82 gcm²
Gewicht
0.34 kg
Länge "A"
70.4 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS4118L1804
  • 1-4: € 72,30
  • 5-9: € 68,68
  • 10+: € 61,45
Verfügbarkeit[?]
  • 120 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS4118L1804
AS4118L1804-E
Für mehr Informationen hier klicken
1.8 50 5 € 157,60

AS4118L1804-E wurde in den Warenkorb gelegt

AS4118L1804 - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS4118L1804-E

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Induktivität pro Wicklung
3.3 mH
Rotorträgheitsmoment
82 gcm²
Gewicht
0.34 kg
Länge "A"
70.4 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS4118L1804-E
  • 1-4: € 157,60
  • 5-9: € 149,72
  • 10+: € 133,96
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 214 Stück nach 06.07.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS4118L1804-E
AS4118L1804-EB
Für mehr Informationen hier klicken
1.8 50 5 40 € 406,20

AS4118L1804-EB wurde in den Warenkorb gelegt

AS4118L1804 - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS4118L1804-EB

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Induktivität pro Wicklung
3.3 mH
Rotorträgheitsmoment
82 gcm²
Gewicht
0.42 kg
Länge "A"
106.4 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS4118L1804-EB
  • 1-4: € 406,20
  • 5-9: € 385,89
  • 10+: € 345,27
Verfügbarkeit[?]
  • 8 auf Lager
  • 25 Stück nach 21.09.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS4118L1804-EB
AS4118L1804-ENM24
Für mehr Informationen hier klicken
1.8 50 24 € 199,90

AS4118L1804-ENM24 wurde in den Warenkorb gelegt

AS4118L1804 - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS4118L1804-ENM24

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Induktivität pro Wicklung
3.3 mH
Rotorträgheitsmoment
82 gcm²
Gewicht
0.34 kg
Länge "A"
70.4 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS4118L1804-ENM24
  • 1-4: € 199,90
  • 5-9: € 189,90
  • 10+: € 169,91
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 80 Stück nach 08.06.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS4118L1804-ENM24
AS4118L1804-ENM24B
Für mehr Informationen hier klicken
1.8 50 24 40 € 462,60

AS4118L1804-ENM24B wurde in den Warenkorb gelegt

AS4118L1804 - Schrittmotor mit M12 Stecker in Schutzart IP65

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,30
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 28,90
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 27,70
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 32,50
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12 Kabel € 22,60
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12 Kabel € 24,50
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12 Kabel € 23,90
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12 Kabel € 28,60
Datenblätter/3D AS4118L1804-ENM24B

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Induktivität pro Wicklung
3.3 mH
Rotorträgheitsmoment
82 gcm²
Gewicht
0.34 kg
Länge "A"
106.4 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
AS4118L1804-ENM24B
  • 1-4: € 462,60
  • 5-9: € 439,47
  • 10+: € 393,21
Verfügbarkeit[?]
  • 11 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
AS4118L1804-ENM24B
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved