Hallo {{ user.user().username }}
Beim inkrementellen Encoder NME1 erfassen Sensoren Änderungen des Magnetfeldes, das von einem Magneten auf der Motorwelle generiert wird. Integrierte Line-Treiber stellen neben positiven Signalen auch invertierte Signale bereit und erhöhen damit die Störsicherheit des Encoders. Zur Kommutierung von BLDC-Motoren werden Hall-Signale genutzt.
Der Magnet-Encoder NME1 ist für einen Spannungsbereich von +5 bis + 24 V ausgelegt und läuft auch mit hohen Geschwindigkeiten.
Hinweise: Diese Encoder sind nur als Kombinationsartikel erhältlich. Der Anbau und die Programmierung erfolgen durch Nanotec.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.