LS3518S1204-T6X2-75 —  Linearstellantrieb – NEMA 14

Verfügbarkeit

  • 87 auf Lager

Technische Daten

  • Größe
  • Schubkraft 160 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Gewindesteigung 2 mm
  • Widerstand pro Wicklung 1.9 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.05 mm
  • Spindellänge
  • NEMA 14 
  • Geschwindigkeit 36 mm/s
  • Gewindedurchmesser 6 mm
  • Auflösung 10 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.1 mH
  • Länge "A"
  • Gewicht 0.15 kg

Abmessungen

LS3518

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Zubehör

LSNUT-AAAE-TJCA POM-Gewindemutter € 12,68
LSNUT-AEAE-TJCA Vorgespannte POM-Gewindemutter € 24,50

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 67,70

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 64,31
  • 10+ € 57,54

Verfügbarkeit

  • 87 auf Lager

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.