Zubehör  –  Typen

Anschlusskabel

Anschlusskabel

Vorkonfektionierte Anschlusskabel mit hoher Temperaturbeständigkeit zur Reduzierung des Montageaufwands. Die robusten Kabel mit Stecker verhindern Fehler bei der.
Brems-Chopper

Brems-Chopper

Der Brems-Chopper BC72-50 dient dazu, die Spannung im Zwischenkreis auf den max. zulässigen Wert zu begrenzen und auf diese Weise alle angeschlossenen Controller vor Überspannung zu schützen.
  • Betriebsspannung 12 VDC - 75 VDC
  • Nennleistung (mit integr. Bremswiderstand) 20 W
  • Nennleistung (mit ext. Bremswiderstand) bis zu 100 W
  • Maximal zulässige Leistung (1 s) 1000 W
  • Kapazität d. integr. Kondensatoren 400 uF
Dämpfer

Dämpfer

Dämpfer von Nanotec können an alle Schrittmotoren mit Doppelwelle montiert werden. Sie unterdrücken Systemresonanzen und vermindern Vibrationen sowie Motorgeräusche.
  • Passende Motoren ST28, ST35, ST41, ST42, ST59 
  • Passend für (Dämpfer) für B-Welle, für Anbauflansch 
Distanzhülsen

Distanzhülsen

Distanzhülsen zum Ausgleichen von Wellendurchmessern mit unterschiedlichen Größen.
  • Beschreibung für 5 mm Welle auf 6.35 mm, für 6.35 mm Welle auf 7 mm, für 6.35 mm Welle auf 8 mm, für GPLE60 auf 8 mm Welle 
Elektronik

Elektronik

Nanotec bietet eine Reihe von Boards, Platinen, PWM-Reglern und Adaptern an, die die Inbetriebnahme von Motoren und Motor Controllern erleichtern.
  • Max. Betriebsspannung 12 V - 48 V
Kondensatoren

Kondensatoren

Ladekondensatoren für Steuerungen oder bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Controller (Schrittmotoren) zum kurzzeitigen Puffern der erzeugten Generatorspannung beim Bremsen. 
  • Kapazität 4700 μF - 10000 μF
  • Max. Betriebsspannung 50 V - 100 V
  • Temperaturbereich -40 °C - 85 °C
Schaltnetzteile

Schaltnetzteile

Schaltnetzteile dienen als Konstantspannungsstromquelle zum Sicherstellen einer konstanten Ausgangsspannung und damit eines konstanten Drehmoments bei unterschiedlichen Lasten.
  • Ausgangsspannung 24 V - 48 V
  • Ausgangsstrom 5 A - 20 A
  • Ausgangsleistung 120 W - 960 W
  • Eingangsstrom (Kaltstart) (230 VAC) / 35, (230VAC) / 35, (230VAC) / 50 A
Schmiermittel

Schmiermittel

Fett mit einem speziellen Metall-Komplexseifenverdicker zur Schmierung von höher belasteten Gleit- und Wälzlagern, die Feuchtigkeit und Wasser ausgesetzt sind. Schützt gegen Korrosion.

Zubehör  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen