Anschlusskabel Beschreibung Vorkonfektionierte Anschlusskabel mit hoher Temperaturbeständigkeit zur Reduzierung des Montageaufwands. Die robusten Kabel mit Stecker verhindern Fehler bei der.
Brems-Chopper Beschreibung Technische Daten Der Brems-Chopper BC72-50 dient dazu, die Spannung im Zwischenkreis auf den max. zulässigen Wert zu begrenzen und auf diese Weise alle angeschlossenen Controller vor Überspannung zu schützen. Betriebsspannung 12 VDC - 75 VDC Nennleistung (mit integr. Bremswiderstand) 20 W Nennleistung (mit ext. Bremswiderstand) bis zu 100 W Maximal zulässige Leistung (1 s) 1000 W Kapazität d. integr. Kondensatoren 400 uF
Steckverbinder Beschreibung Technische Daten Standard-Stecker und Kontakte zur Konfektionierung von Motoren, Bremsen, Encodern etc. Kontaktanzahl 2 - 12
Schaltnetzteile Beschreibung Technische Daten Schaltnetzteile dienen als Konstantspannungsstromquelle zum Sicherstellen einer konstanten Ausgangsspannung und damit eines konstanten Drehmoments bei unterschiedlichen Lasten. Ausgangsspannung 24 V - 48 V Ausgangsstrom 5 A - 20 A Ausgangsleistung 120 W - 960 W Eingangsstrom (Kaltstart) (230 VAC) / 35, (230VAC) / 35, (230VAC) / 50 A
Kondensatoren Beschreibung Technische Daten Ladekondensatoren für Steuerungen oder bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Controller (Schrittmotoren) zum kurzzeitigen Puffern der erzeugten Generatorspannung beim Bremsen. Kapazität 4700 μF - 10000 μF Max. Betriebsspannung 50 V - 100 V Temperaturbereich -40 °C - 85 °C
Konverter Beschreibung Technische Daten Konverter für die Verbindung von einem PC zu den Motor Controllern und bürstenlosen DC-Motoren mit integriertem Controller von Nanotec. Kabellänge
Elektronik Beschreibung Technische Daten Nanotec bietet eine Reihe von Boards, Platinen, PWM-Reglern und Adaptern an, die die Inbetriebnahme von Motoren und Motor Controllern erleichtern. Max. Betriebsspannung 12 V - 48 V
Schmiermittel Beschreibung Fett mit einem speziellen Metall-Komplexseifenverdicker zur Schmierung von höher belasteten Gleit- und Wälzlagern, die Feuchtigkeit und Wasser ausgesetzt sind. Schützt gegen Korrosion.
Dämpfer Beschreibung Technische Daten Dämpfer von Nanotec können an alle Schrittmotoren mit Doppelwelle montiert werden. Sie unterdrücken Systemresonanzen und vermindern Vibrationen sowie Motorgeräusche. Passende Motoren ST28, ST35, ST41, ST42, ST59 Passend für (Dämpfer) für B-Welle, für Anbauflansch
Passfedern Beschreibung Nanotec bietet Passfedern als Zubehör zu Motoren mit gefräster Passfedernut an.
Doppelwelle/Abdeckung für GSGE-Getriebe Beschreibung Technische Daten Mit Hilfe der Doppel-Einsteckwelle lässt sich das GSGE-Schneckengetriebe beidseitig erweitern. Die Welle wird einfach in die Standard-Hohlwelle des Getriebes eingesteckt. Passend für GSGE60-Getriebe, GSGE80-Getriebe
Distanzhülsen Beschreibung Technische Daten Distanzhülsen zum Ausgleichen von Wellendurchmessern mit unterschiedlichen Größen. Beschreibung für 5 mm Welle auf 6.35 mm, für 6.35 mm Welle auf 7 mm, für 6.35 mm Welle auf 8 mm, für GPLE60 auf 8 mm Welle