Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren  –  Produkte

Bremse mit Permanentmagnet für Schrittmotoren und BLDC-Motoren

BKE – Permanentmagnet-Bremsen

Bei der Bremse BKE wird die Bremskraft mit Hilfe eines Permanentmagneten aufgebracht. Sie wird in drei Größen angeboten und ist für die Wellendurchmesser 5 mm und 6,35 mm ausgelegt.
  • Haltemoment (Bremse)  -
  • Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
  • Wellendurchmesser  -
  • Nennleistung 8 W - 11 W
  • Größe  -
Federdruckbetätigte Haltebremse für Schrittmotoren und BLDC-Motoren

BWA – Federdruckbremsen

BWA-Bremsen sind elektrisch betätigte Federdruckbremsen und als statische Haltebremsen konzipiert. Sie sind in zwei Größen verfügbar und können direkt an den Motor angebaut werden.
  • Haltemoment (Bremse)  -
  • Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
  • Wellendurchmesser  -
  • Nennleistung 5.9 W - 11 W
  • Größe  -
Ideale Bremse für bürstenlose DC- und Schrittmotoren ✓NEMA 17/23/24/34 oder 80-mm-Flansch ✓auch für Motoren ohne zweite Welle ✓mit Getriebe

BCD – Federdruckbremsen

Die BCD-Bremsen sind Haltebremsen für BLDC- und Schrittmotoren. Ausgestattet mit Welle und Flansch werden sie vorne an den Motor angebaut.
  • Haltemoment (Bremse)  -
  • Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
  • Wellendurchmesser  -
  • Nennleistung 6.9 W - 13.5 W
  • Größe  -

Bremsen für BLDC- und Schrittmotoren  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen