Getriebe für bürstenlose DC- und Schrittmotoren – Typen

Ideal für Positionierungstische und Greifer an Roboterarmen → Stirnrad-Hohlwellengetriebe mit Kreuzwellenlager und High-Performance-Schrittmotoren von Nanotec.

Hollow Rotary Tables

Hollow Rotary Tables vereinen ein einstufiges Stirnradgetriebe mit einem Kreuzwellenlager und ermöglichen präzise Positionierung bei hoher Axiallast.
  • Untersetzung 10  - 18 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 3.5 Nm - 22 Nm
  • Wirkungsgrad 98 %
  • Max. Verdrehspiel 1 ´(Winkelminuten)
Planetary gearbox for stepper motor and BLDC motor from Nanotec: ✔triple meshing ✔very high torque ✔highest efficiency. → Learn more and get a quote now!

Planetengetriebe

Planetengetriebe bieten durch den dreifachen Zahneingriff ein sehr hohes Drehmoment sowie den höchsten Wirkungsgrad bei konzentrischem Wellenausgang.
  • Untersetzung 3  - 512 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 0.2 Nm - 130 Nm
  • Wirkungsgrad 48 % - 98 %
  • Max. Verdrehspiel 7 ´(Winkelminuten) - 150 ´(Winkelminuten)
BLDC motor und stepper motor with worm gearbox → Contact us and get a quote! The output shaft is offset by 90° from the drive shaft. → Learn more

Schneckengetriebe

Bei den Getrieben der Serie GSGE ist die Abtriebswelle um 90° zur Antriebswelle versetzt. Sie zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und ihre Selbsthemmung aus.
  • Untersetzung 5  - 50 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 35 Nm - 64 Nm
  • Wirkungsgrad 45 % - 86 %
  • Max. Verdrehspiel 120 ´(Winkelminuten)

Schrittmotor-Getriebe und BLDC-Motor-Getriebe

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.