NanoJ ist eine Programmiersprache, die in die Software Plug & Drive Studio integriert ist. Kategorien: NanoJ V2 Mehr Info
Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können. Kategorien: NanoJ V2 Mehr Info
Unsere Application Notes zeigen Ihnen, wie Sie NanoJ-Codevorlagen zur individuellen Konfiguration von Nanotec-Motorcontrollern nutzen. Kategorien: Programmieren mit NanoJ NanoJ V2 Mehr Info
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie einen Nanotec-Controller mit einem DHCP-Tool über Ethernet anschließen. Kategorien: Motor Controller Webinare/Tutorials Mehr Info
Unser Video zeigt, wie Schrittmotoren im Closed-Loop-Modus betrieben werden können – sensorlos, ohne Encoder. Für den sensorlosen Betrieb eignen sich unsere Steuerungen C5 und CL3-E. Kategorien: Schrittmotoren Webinare/Tutorials Mehr Info
Closed-Loop-Schrittmotoren als Alternative zu BLDC-Motoren Lange Zeit wurde die Schrittmotortechnik als kostengünstige Alternative für Anwendungen betrachtet, die nicht die hohe Performance von Servomotoren erfordern. Während der Schrittmotor in der Gerätetechnik aufgrund seines attraktiven Serienpreises und des im Vergleich zu seiner Größe hohen Drehmoments immer seinen Platz behielt, wurden im Maschinenbau immer mehr Hilfsachsen auf… Kategorien: Schrittmotoren Funktionsweise Mehr Info
Diese Application Note zeigt, wie Sie über CANopen die Kommunikation zwischen Nanotec-Controllern herstellen. Per NanoJ-Programmierung können Sie einfache Master/Slave-Funktionalitäten einrichten, z.B. die Synchronisation zweier Controller ohne SPS. Kategorien: Programmieren mit NanoJ NanoJ V2 Mehr Info