ZST5-2-300-1 —  Spindel mit Trapezgewinde

Verfügbarkeit

  • 25 auf Lager

Technische Daten

  • Gewindedurchmesser 5 mm
  • Passende Motoren L.....-T5x2 
  • Kerndurchmesser 3.7 mm
  • Max. Axialspiel ±0.5 mm
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Gewindesteigung 2 mm
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.03 mm
  • Materialnummer 1.4404 
  • Steigungsverzug ± 0.1/300 mm Strecke
  • Spindellänge

Abmessungen

ZST...

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 24,30

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 23,08
  • 10+ € 21,87

Verfügbarkeit

  • 25 auf Lager