L3518S1204-T5X5 —  Linearaktuator – NEMA 14

Verfügbarkeit

  • 190 auf Lager

Technische Daten

  • Größe
  • Schubkraft 85 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Gewindesteigung 5 mm
  • Widerstand pro Wicklung 1.85 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"
  • NEMA 14 
  • Geschwindigkeit 200 mm/s
  • Gewindedurchmesser 5 mm
  • Auflösung 25 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2 mH
  • Max. Axialspiel ±0.1 mm
  • Gewicht 0.15 kg

Abmessungen

L3518

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Zubehör

ZST5-5-200-1 Spindel mit Trapezgewinde € 22,40
ZST5-5-300-1 Spindel mit Trapezgewinde € 34,50
ZST5-5-1050 Spindel mit Trapezgewinde € 59,90
NANOLUBE-50G Lagerfett € 15,50

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 76,90

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 73,05
  • 10+ € 65,36

Verfügbarkeit

  • 190 auf Lager

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.