L3518S1204-T6X1 –  Non-captive Linearaktuator – NEMA 14

Mengenrabatt

1 - 4
€ 84,30
5 - 9
€ 80,08
10+
€ 71,65

Verfügbarkeit

  • 0 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 01.03.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Kraft 240 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.85 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"
  • NEMA 14 
  • Geschwindigkeit 22 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 5 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2 mH
  • Max. Axialspiel ±0.05 mm
  • Gewicht

Abmessungen

L3518
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

 

Zubehör

SCREW-ABA-TJBA-200 Spindel mit Trapezgewinde € 13,20
SCREW-ABA-TJBA-300 Spindel mit Trapezgewinde € 17,30
SCREW-AAA-TJBA-1000 Spindel mit Trapezgewinde € 67,40
NANOLUBE-50G Lagerfett € 16,30
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.