Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren  –  Produkte

CSL3: BLDC Motor Controller von Nanotec - hohe Laufruhe mit 16 Bewegungsprofilen. Drehzahl- und Positionsregelung. Passenden BLDC Motor Controller auswählen!

BLDC-Controller für I/O-basierte Anwendungen

Konfigurierbarer Controller für bürstenlose DC-Motoren mit einer Nennleistung von bis zu 72 Watt. Er unterstützt neben der Drehzahlregelung auch die Positionierung auf Basis von Hall-Signalen. Die…
  • Betriebsspannung 10 VDC - 30 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A
  • Spitzenstrom (RMS) 9 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren 
  • Feldbus
Programmable stepper motor controller and programmable BLDC motor controller for high performance. Many fieldbus options. Get a quote for series!

Programmierbare High-Performance-Controller für BLDC- und Schrittmotoren

Die neue Generation der programmierbaren Motor Controller von Nanotec ist mit unterschiedlichen Feldbusschnittstellen verfügbar und bedient einen breiten Leistungsbereich: für bürstenlose…
  • Betriebsspannung 12 VDC - 72 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A - 18 A
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A - 40 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren, Bürstenlose DC-Motoren 
  • Feldbus -, Modbus RTU, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, SPI 
EtherCAT 4-Achs-Steuerung für Motoren mit einer Nennleistung von bis zu 150 W pro Achse ✅wenig Verkabelung ✅feldorientierte Regelung » Mehr erfahren!

4-Achs-Controller

Kompakter EtherCAT-Controller für vier Motoren mit einer Nennleistung von bis zu 150 Watt pro Achse. Das Motorfeedback erfolgt über Hallsensoren oder Inkremental- bzw. SSI-Encoder.
  • Betriebsspannung 12 VDC - 57.6 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A - 9 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus EtherCAT 

Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.