Motor Controller

Kategorien für Motor Controller

Motor Controller N- und C-Serie

Die Controller der N- und C-Serie werden in mehreren Varianten sowie mit Gehäuse oder als offene Platine angeboten. Sie bedienen ein breites Spektrum an Feldbussen, somit ist eine flexible Anbindung...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 72 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A - 18 A
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A - 40 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren, Bürstenlose DC-Motoren 
  • Schnittstelle EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, USB, SPI 
Mehr Info

Motor Controller SMCI-/SMCP-Serie

Die Steuerungen der SMCI-/SMCP-Serie sind mit einer RS485- und/oder einer CANopen-Schnittstelle ausgestattet und können über die kostenlos erhältliche Software NanoPro bzw. NanoCAN schnell und...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 72 VDC
  • Nennstrom (RMS) 1.4 A - 7 A
  • Spitzenstrom (RMS) 2 A - 10.5 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren, Bürstenlose DC-Motoren 
  • Schnittstelle RS485, USB 
Mehr Info

Motor Controller Artikel

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Drehmoment [nm] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} U/min Drehzahl [U/min] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} Nm
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Kraft [N] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} N
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}
So benutzen Sie den Produktfinder

{{pfinder.totalResults}} Ergebnisse

Vergleichen