L3518S1204-T6X1-A25 – Captive Linearaktuator – NEMA 14

Verfügbarkeit
- Wenn alle Bauteile auf Lager sind, beträgt die Lieferzeit dieses Artikels ca. 2 Wochen.
Technische Daten
-
Größe
-
Kraft 240 N
-
Strom pro Wicklung 1.2 A
-
Gewindesteigung
-
Widerstand pro Wicklung 1.85 Ohm
-
Hublänge "X"
-
Länge "A"
-
NEMA 14
-
Geschwindigkeit 22 mm/s
-
Gewindedurchmesser
-
Auflösung 5 µm/step
-
Max. Axialspiel ±0.05 mm
-
Länge "B"
-
Gewicht
Abmessungen

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
|
||
---|---|---|
Downloads
Zertifikate
Bestellen & Konfigurieren
Konfigurieren
Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.