Linearaktuatoren

Kategorien für Linearaktuatoren

Hybrid-Linearaktuatoren

Hybrid-Linearaktuatoren kommen vor allem bei Anwendungen mit kleinen Stellbewegungen zum Einsatz, die hohe Schub- und Zugkräfte bei geringem Platzbedarf erfordern. Nanotec bietet...
  • Größe  - 
  • NEMA 8  - 23 
  • Schubkraft 46 N - 1000 N
  • Strom pro Wicklung 0.6 A - 3 A
  • Auflösung 3.175 µm/step - 31.75 µm/step

Permanentmagnet-Linearaktuatoren

Permanentmagnet-Linearaktuatoren sind mit beidseitigen Gleitlagern ausgestattet und stellen eine wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen dar. Sie bieten hohe Präzision, beanspruchen...
  • Größe
  • NEMA
  • Schubkraft 3 N - 55 N
  • Strom pro Wicklung 0.071 A - 0.5 A
  • Auflösung 8.3 µm/step - 41.7 µm/step

Linearaktuatoren Artikel

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Drehmoment [nm] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} U/min Drehzahl [U/min] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} Nm
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Kraft [N] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} N
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{pfinder.totalResults}} Ergebnisse

Vergleichen