LA – non-captive Durch die Drehung des Rotors bewegt sich die Spindel linear hin und her. Das Verdrehen der Spindel muss durch eine externe Führung verhindert werden.
LGA – captive Die Spindel bewegt sich linear hin und her.Die integrierte Linearführung dient dabei als Verdrehsicherung.
LSA – extern Die Spindel dreht sich mit dem Rotor und bewegt die Mutter linear hin und her. Das Verdrehen der Mutter muss durch eine externe Führung verhindert werden.
NEMA 6 | 14 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren Beschreibung Technische Daten Kleiner Linearaktuator mit 14 mm Flanschgröße und 15 N Maximalkraft. Die Spindel ist mit Trapez- oder ACME-Gewinde erhältlich, der Gewindedurchmesser ist 3,5 mm. Größe NEMA 6 Max. Kraft 9.7 N - 15.6 N Strom pro Wicklung 0.3 A Auflösung 5 µm/step - 10 µm/step
NEMA 8 | 20 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren Beschreibung Technische Daten Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 20 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung (captive), mit drehender Gewindemutter (non-captive) sowie mit drehender Spindel (externe… Größe NEMA 8 Max. Kraft 33.7 N - 63 N Strom pro Wicklung 0.6 A Auflösung 1.5 µm/step - 10 µm/step
NEMA 11 | 28 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren Beschreibung Technische Daten Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 28 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung (captive), mit drehender Gewindemutter (non-captive) sowie mit drehender Spindel (externe… Größe NEMA 11 Max. Kraft 50 N - 210 N Strom pro Wicklung 0.6 A - 1.5 A Auflösung 3.2 µm/step - 25.4 µm/step
NEMA 14 | 35 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren Beschreibung Technische Daten Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 35 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung (captive), mit drehender Gewindemutter (non-captive) sowie mit drehender Spindel (externe… Größe NEMA 14 Max. Kraft 86.2 N - 242.4 N Strom pro Wicklung 1.2 A Auflösung 3 µm/step - 24.4 µm/step
NEMA 17 | 42 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren Beschreibung Technische Daten Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 42 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung (captive), mit drehender Gewindemutter (non-captive) sowie mit drehender Spindel (externe… Größe NEMA 17 Max. Kraft 148.5 N - 930 N Strom pro Wicklung 0.3 A - 1.8 A Auflösung 3 µm/step - 48.7 µm/step
NEMA 23 | 56 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren Beschreibung Technische Daten Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 56 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung (captive), mit drehender Gewindemutter (non-captive) sowie mit drehender Spindel (externe… Größe NEMA 23 Max. Kraft 352.2 N - 966.3 N Strom pro Wicklung 2 A Auflösung 7.9 µm/step - 50.8 µm/step
Grundlagen Linearaktuatoren Grundlegende Informationen zu den Nanotec-Linearaktuatoren: Typen, Größen, Spindeln und Muttern, Axialspiel, Steigung, Selbsthemmung und Lebensdauer.
Webinar: Linearaktuatoren – Typen und Funktionsweise Welche Arten von Linearaktuatoren gibt es und wie unterscheiden sie sich? Wie finde ich die passende Gewindespindel und warum ist die Gewindesteigung so wichtig? Diese und alle anderen Fragen rund um das Thema Linearaktuatoren beantworten die Nanotec-Experten in unserem 30-minütigen Webinar. Wir haben hier Inhalte von YouTube eingebettet. Da YouTube unter Umständen personenbezogene Daten speichert und an Dritte weitergibt, laden wir das Video erst, wenn Sie zugestimmt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Zustimmen und abspielen Wir geben Ihnen Formeln für die Umrechnung von Drehmoment zu Schubkraft an die Hand und gehen auch auf diese Themen näher ein: Arten von Gewindemuttern Axiales Spiel Kriterien für die Selbsthemmung Verlängerung der Lebensdauer In Verbindung mit einem Closed-Loop-Controller lassen sich die Linearaktuatoren von Nanotec über Feldbus, Takt & Richtung sowie Analog-/Digitaleingänge ansteuern. Mit einem Encoder ist auch eine Regelung der Vorschubkraft möglich. Weitere Informationen zum Aktuatorenspektrum von Nanotec finden Sie auf diesen Seiten: Linearaktuatoren mit Schrittmotor