L35-A – Captive Linearaktuator – NEMA 14
Kompakter Linearaktuator mit Flanschgröße 35 mm. Die integrierte Linearführung ermöglicht mittels eines beweglichen Polygonprofils einen hochgenauen Vorschub ohne zusätzliche mechanische Komponenten.
- Äußerst hohe Verstellgeschwindigkeit
- Kurze Stellzeit
- Hohe Schubkraft
Zu diesem Linearaktuator bietet Nanotec auch passende Motor Controller an. Einen Encoder können Sie nach Auswahl Ihres Aktuators schnell und einfach dazu konfigurieren.
Der L35-A kann mit folgenden Encodern kombiniert werden: NOE2-05-B10, NOE2-05-K10, NOE2-24-B10, NOE2-24-K10
Hinweise:
Die in den Datenblättern angegebenen Kraft- und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Das Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.
NEMA 14 | 35 mm – L35-A Artikel
Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...
{{ curve.panelTitle }}
{{ curve.panelTitle }}
{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse
Haben Sie Fragen?
Unsere Experten beraten Sie gerne – finden Sie Ihren persönlichen Asprechpartner!
Vertrieb Kontaktieren