LS3518S1204-T5X5-75 –  Linearstellantrieb – NEMA 14

Verfügbarkeit

  • 23 auf Lager

Technische Daten

  • Größe
  • Schubkraft 85 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Gewindesteigung 5 mm
  • Widerstand pro Wicklung 1.9 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.1 mm
  • Spindellänge
  • NEMA 14 
  • Geschwindigkeit 200 mm/s
  • Gewindedurchmesser 5 mm
  • Auflösung 25 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.1 mH
  • Länge "A"
  • Gewicht 0.15 kg

Abmessungen

LS3518

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Zubehör

LSNUT-T5X5-F PEEK-Gewindemutter € 13,50
LSNUT-ZERO5X5 Vorgespannte PEEK-Gewindemutter € 26,80

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 76,10

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 72,29
  • 10+ € 64,68

Verfügbarkeit

  • 23 auf Lager

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.