Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

LS35 - Linearstellantrieb

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
LS3518 - Linearstellantrieb

Der Linearstellantrieb in Baugröße 35mm von Nanotec empfiehlt sich für den Aufbau platzsparender Linearachsen, da Kupplung, ein Lagerstützpunkt sowie der Montageaufwand entfallen. Bei Stellantrieben ist das Gewinde auf der Motorwelle angebracht. Eine Mutter auf der Welle  führt die Bewegung aus.

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

Passende Gewindemuttern finden Sie unter Zubehör / Gewindemuttern.

LS3518

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Ausführungen
Typ Schubkraft Vorschub Auflösung Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
N mm/s µm/Schritt
LS3518S1204-T6X1-75
Für mehr Informationen hier klicken
240 50 5 34 € 85,80

LS3518S1204-T6X1-75 wurde in den Warenkorb gelegt

LS3518 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS3518S1204-T6X1-75

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.9 Ohm
Gewicht
0.15 kg
Strom pro Wicklung
1.2 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS3518S1204-T6X1-75
  • 1-4: € 85,80
  • 5-9: € 81,51
  • 10+: € 72,93
Verfügbarkeit[?]
  • 19 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS3518S1204-T6X1-75
LS3518S1204-T6X2-75
Für mehr Informationen hier klicken
160 100 10 34 € 67,70

LS3518S1204-T6X2-75 wurde in den Warenkorb gelegt

LS3518 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS3518S1204-T6X2-75

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.9 Ohm
Gewicht
0.15 kg
Strom pro Wicklung
1.2 A
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS3518S1204-T6X2-75
  • 1-4: € 67,70
  • 5-9: € 64,31
  • 10+: € 57,54
Verfügbarkeit[?]
  • 38 auf Lager
  • 100 Stück nach 08.06.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS3518S1204-T6X2-75
LS3518S1204-T5X5-75
Für mehr Informationen hier klicken
85 250 25 34 € 76,10

LS3518S1204-T5X5-75 wurde in den Warenkorb gelegt

LS3518 - Linearstellantrieb

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T5X5-F Gewindemutter, Steigung 5 mm € 13,50
LSNUT-T6X1-F Gewindemutter, Steigung 1 mm € 13,50
LSNUT-T6X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 13,50
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D LS3518S1204-T5X5-75

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.9 Ohm
Gewicht
0.15 kg
Strom pro Wicklung
1.2 A
Max. Axialspiel
±0.1 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
LS3518S1204-T5X5-75
  • 1-4: € 76,10
  • 5-9: € 72,29
  • 10+: € 64,68
Verfügbarkeit[?]
  • 5 auf Lager
  • 25 Stück nach 13.07.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
LS3518S1204-T5X5-75
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved