AS2818 – Schrittmotor mit Stecker IP65 – NEMA 11 Beschreibung Technische Daten Dieser robuste Schrittmotor in maschinengerechter Ausführung bietet ein sehr hohes Drehmoment bei geringer Baugröße. 1,8° Schrittwinkel Schutzart IP65 Mit Getriebe kombinierbar Passende Motor… Größe NEMA 11 Strom pro Wicklung 0.67 A Haltemoment  - Encoder Bremse
AS4118 – Schrittmotor mit M12-Stecker IP65 – NEMA 17 Beschreibung Technische Daten High-Torque-Schrittmotor mit M12-Stecker in Baugröße NEMA 17 (42 mm) und Schutzart IP65 (außer Wellenausgang) sowie 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt). Identische Flanschmaße wie der Standardmotor… Größe NEMA 17 Strom pro Wicklung 1.8 A Haltemoment Encoder / Bremse /
AS5918 – Schrittmotor mit M12 Stecker IP65 – NEMA 23 Beschreibung Technische Daten High-Torque-Schrittmotor mit M12-Stecker in Baugröße NEMA 23 (56 mm) und Schutzart IP65 (außer Wellenausgang) sowie 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt). Identische Flanschmaße wie der Standardmotor… Größe NEMA 23 Strom pro Wicklung 2.82 A - 4.2 A Haltemoment  - Encoder / Bremse /
AS8918 – Schrittmotor mit M12-/M16-Stecker IP65 – NEMA 34 Beschreibung Technische Daten High-Torque-Schrittmotor mit M12-/M16-Stecker in Baugröße NEMA 34 (86 mm) und Schutzart IP 65 (außer Wellenausgang) sowie 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt). Identische Flanschmaße wie der… Größe NEMA 34 Strom pro Wicklung 9.5 A Haltemoment Encoder Bremse /
AP8918 – Schrittmotor mit PG-Verschraubung IP65 – NEMA 34 Beschreibung Technische Daten High-Torque-Schrittmotor mit PG-Verschraubung in Baugröße NEMA 34 (89 mm) und Schutzart IP 65 (außer Wellenausgang) sowie 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt). Identische Flanschmaße wie der… Größe NEMA 34 Strom pro Wicklung 6.4 A - 9.5 A Haltemoment  - Encoder / Bremse