ASB87S048030-ENM –  Bürstenloser DC-Motor IP65 – NEMA 34

ASB87 - Bürstenloser DC-Motor Schutzart IP 65

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 515,70
  • 5 - 9 € 489,91
  • 10+ € 438,34

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 19.05.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren
BLDC-Motor in Baugröße NEMA 34 (86 mm) und Schutzart IP65 (außer Wellenausgang). Er benötigt keine zusätzlichen Hallsensoren und ist dadurch äußerst ausfallsicher. Das Referenzsignal erfolgt synchron zur Hallphase für eine noch exaktere Positionierung. Für höhere Drehmomente und ein größeres Leistungsspektrum werden baugleiche Planetengetriebe angeboten.
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 34 
  • Nennleistung 250 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 6.25 A
  • Drehmomentkonstante 11.2 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.34 Ohm
  • IP-Schutz Motor
  • Encodertyp inkrementell 
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Größe
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 800 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 1 mH
  • Encoder  
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Gewicht
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen

ASB87S048030-ENM

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren"), sind -  entgegen ihrer Bezeichnung - Drehstrom-Synchronmaschinen: Der Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Wicklungen angelegt wird. Dieser Motortyp wird häufig als „Bürstenloser Gleichstrommotor“ bezeichnet, da er in vielen Applikationen bürstenbehaftete Gleichstrommotoren („brushed DC“, Kommutatormotoren)...
Mehr Info

Zubehör

ZK-TW-7-2M Motorkabel gerade 2m € 137,50
ZK-M12-12-2M-1-AFF Encoderkabel gerade 2m € 34,00
ZK-M12-12-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m € 35,40
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für statistische Zwecke. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Ich akzeptiere“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.