Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

ASB87 - Bürstenloser DC-Motor IP 65

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

Der BLDC-Motor ASB87 ist speziell für raue Umgebungen konzipiert. Der 3-phasige Motor in 87 mm (NEMA 34)  Baugröße ist bis auf den Wellenausgang in Schutzart IP65 (außer Wellenausgang) ausgelegt. Der im Gehäuse integrierte magnetische Inkremental-Encoder mit 1024 Impulsen/Umdr. ist bauartbedingt unempfindlich gegenüber rauen Industriebedingungen. Er benötigt keine zusätzlichen Hallsensoren, und ist dadurch äußerst ausfallsicher. Das Referenzsignal erfolgt synchron zur Hallphase für eine noch exaktere Positionierung. Für OEMs sind die BLDC-Motoren auf Anfrage auch mit IP65-geschützten Wellenausgängen erhältlich.

ASB87S048030-ENM

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-TW-7-2M M16 (TW) Kabel € 120,60
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nennstrom Länge "A" Encoder Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
A
V
ASB87S048030-ENM
Für mehr Informationen hier klicken
250 70 6.25 91.9 5 € 492,50

ASB87S048030-ENM wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-TW-7-2M M16 (TW) Kabel € 120,60
Datenblätter/3D ASB87S048030-ENM

 
Technische Daten
Widerstand (Line to Line)
0.34 Ohm
Induktivität (Line to Line)
1 mH
Rotorträgheitsmoment
800 gcm²
Drehmomentkonstante
11.2 Ncm/A
Gewicht
1.85 kg
Nenndrehzahl
3000 U/min
Nennspannung
48 V
Spitzenstrom
17.95 A
Spitzenmoment
201 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
ASB87S048030-ENM
  • 1-4: € 492,50
  • 5-9: € 467,87
  • 10+: € 418,62
Verfügbarkeit[?]
  • 20 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
ASB87S048030-ENM
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved