AS8918L9504-E24 –  Schrittmotor mit M12-/M16-Stecker IP65 – NEMA 34
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • Haltemoment
  • Induktivität pro Wicklung 2.7 mH
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Encodertyp inkrementell 
  • Betriebsspannung (Encoder) 24 V
  • NEMA 34 
  • Strom pro Wicklung 9.5 A
  • Widerstand pro Wicklung 0.26 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 3000 gcm²
  • Gewicht
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 4000 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen

AS8918L9504-E24
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
ZK-M12-12-2M-1-AFF Encoderkabel gerade 2m
ZK-TW-7-2M Motorkabel gerade 2m