Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

SC4118 - Schrittmotor mit integriertem Stecker - NEMA 17

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

Die Motoren der SC-Reihe sind mit integrierten Steckern ausgerüstet und sorgen für einen leichten sowie schnellen Motoreinbau. Die Motorvarianten SC4118…ENO05K und –ENO024K verfügen über einen hochauflösenden Encoder (4000 Inkr./Umdr.) und bieten erhebliche Vorteile bei präzisen Positionierungen sowie Closed-Loop-Anwendungen. Die A-Welle ist standardmäßig mit einer Abflachung (D-Cut) versehen, die eine gute Befestigungsmöglichkeit der zu bewegenden Last bietet.

Achtung: Durch bauliche Änderungen hat sich die Motorlänge (Baureihe SC4118... ohne Encoder) von 47.5 mm auf 50.5 mm geändert! Die geänderten Maße finden Sie in den Datenblättern.

SC4118L1804-EN

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Connection cable € 9,60
ZK-NOE1-10-500-S Encoderkabel € 5,70
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Länge "A" Gewicht Option Preis Warenkorb Konfiguration
A
SC4118L1804
Für mehr Informationen hier klicken
1.8 50 59 0.34
€ 96,40

SC4118L1804 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Connection cable € 9,60
ZK-NOE1-10-500-S Encoderkabel € 5,70
Datenblätter/3D SC4118L1804-ENO05K

SC4118L1804-ENO24K

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
82 gcm²
Widerstand pro Wicklung
1.75 Ohm
Induktivität pro Wicklung
3.3 mH
Haltemoment unipolar
50 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
SC4118L1804-ENO05K
  • 1-4: € 96,40
  • 5-9: € 91,58
  • 10+: € 81,94
Verfügbarkeit[?]
  • 0 auf Lager
  • 16 Stück nach 20.04.17
SC4118L1804-ENO24K
  • 1-4: € 128,60
  • 5-9: € 122,17
  • 10+: € 109,31
Verfügbarkeit[?]
  • 20 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
SC4118L1804
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved