Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

Elektronik-Komponenten

Beschreibung
Dokumentation

Das Nano-Brake-Modul (PWM-Regler) reduziert nicht nur die Leistungs- und Wärmeverluste um 35%, sondern verlängert auch die Stand- und Einschaltzeit der Motoren.

Die Zusatzplatine ZIB-PDx-N ermöglicht ein schnelles und zeitsparendes Verdrahten der Plug & Drive Motoren. Mit Hilfe der Testplatine ZIB2 lassen sich Nanotec-Steuerungen und Plug & Drive Motoren schnell und einfach in Betrieb nehmen. Durch zusätzliche LEDs und Taster können die Funktionen der digitalen Ein- und Ausgänge jederzeit getestet und überwacht werden. Gleichzeitig können die Signale über den Klemmstützpunkt direkt auf die externen Sensoren und Aktoren geführt werden. Die Platine eignet sich nicht zur festen Installation in Maschinen!

Die Datenblätter finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Typ Max. Betriebsspannung Abmessungen Option Preis Warenkorb
V
EB-Brake
Für mehr Informationen hier klicken
PWM-Regler für Bremsen 24 25.4 x 12.5 mm € 14,60

EB-Brake wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D EB-Brake

 
Preise / Verfügbarkeit
EB-Brake
  • 1-4: € 14,60
  • 5-9: € 13,87
  • 10+: € 13,14
Verfügbarkeit[?]
  • 151 auf Lager
  • 37 Stück vorbestellt, mehr ggf. auf Nachfrage verfügbar.
 
ZIB-PDx-N
Für mehr Informationen hier klicken
Zusatzplatine für PDx-N Motoren 24 - 48 45 x 110 mm € 27,40

ZIB-PDx-N wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZIB-PDx-N

 
Preise / Verfügbarkeit
ZIB-PDx-N
  • 1-4: € 27,40
  • 5-9: € 26,03
  • 10+: € 24,66
Verfügbarkeit[?]
  • 25 auf Lager
 
ZIB-DF32
Für mehr Informationen hier klicken
Adapterplatine für DF32 Motoren 24 21.5 x 23 mm € 13,90

ZIB-DF32 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D ZIB-DF32

 
Preise / Verfügbarkeit
ZIB-DF32
  • 1-4: € 13,90
  • 5-9: € 13,20
  • 10+: € 12,51
Verfügbarkeit[?]
  • 24 auf Lager
 
IO-PD4-C-01
Für mehr Informationen hier klicken
IO Board für PD4-C-01 (USB) mit Kabelsatz 12 86 x 50 mm € 46,60

IO-PD4-C-01 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D IO-PD4-C-01

 
Preise / Verfügbarkeit
IO-PD4-C-01
  • 1-4: € 46,60
  • 5-9: € 44,27
  • 10+: € 41,94
Verfügbarkeit[?]
  • 117 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved