ST4118M1804-L —  Schrittmotor mit Hohlwelle - NEMA 17

ST4118 - Schrittmotor mit Hohlwelle - NEMA 17

High-Torque-Schrittmotor mit Hohlwelle in Baugröße NEMA 17 (42 mm) und mit 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt). In verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich. 

Technische Daten

  • NEMA 17 
  • Strom/Wicklung 1.8 A/Wicklung
  • Rotorträgheitsmoment 57 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 1.85 mH
  • Länge "A"
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 1.1 Ohm
  • Auflösung (°/step) 1.8 °/step
  • Gewicht 0.24 kg

Abmessungen

ST4118

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 71,70

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 68,11
  • 10+ € 64,53

Verfügbarkeit

  • 38 auf Lager

Konfigurieren

Sie können diesen Artikel mit anderen kombinieren. Bitte klicken Sie auf "Konfigurieren", um den Konfigurator zu starten.