WEDL5541-A14-KIT (5 mm) –  3-Kanal-Encoder/Drehgeber

Mengenrabatt

1 - 4
€ 71,20
5 - 9
€ 67,64
10+
€ 64,08

Verfügbarkeit

  • 3 auf Lager
  • Weitere Artikel sind vorbestellt und ggf. auf Anfrage verfügbar.

Die WEDL-Encoder empfehlen wir für eine Kabellänge von über 50 cm.

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\ 
  • Grenzfrequenz 100 kHz
  • Phasenverschiebung 90° ± 45° 
  • Max. Ausgangsstrom pro Kanal 0 ~ 5 mA 
  • Lagertemperatur  -
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Stromaufnahme ≤ 60 mA
  • Grenzgeschwindigkeit 12000 U/min
  • Signalpegel VH 85% VCC, VL ≤ 0.3 V 
  • Betriebstemperatur  -
  • Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation) 

Abmessungen

[Translate to Deutsch:] WEDL-WEDS5541 (500 Ink.)
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-JZH-8-500-S-JXH Encoderkabel WEDL 0.5m € 11,70
ZK-JZH-8-500-S-JGH Encoderkabel WEDL 0.5m € 11,70
ZK-WEDL-8-1000-S Encoderkabel WEDL 1m € 5,90
ZK-WEDL-8-2000-S Encoderkabel WEDL 2m € 9,90
ZK-WEDL-8-500-S Encoderkabel WEDL 0.5m € 5,20
ZK-WEDL-8-500 Encoderkabel WEDL 0.5m € 4,80
ZK-WEDL-500-S-PADP Encoderkabel WEDL 0.5m € 8,40
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.