ST5918S3008-L2 —  Schrittmotor mit Hohlwelle - NEMA 23

High-Torque-Schrittmotor mit Hohlwelle in Baugröße NEMA 23 (56 mm) und mit 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt). Standardbaugröße für den Einbau in Linearachsen oder kleine CNC-Maschinen. In verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich. 

Technische Daten

  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 3 A
  • Haltemoment Bipolar
  • Widerstand pro Wicklung 1.44 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht 0.65 kg
  • Größe
  • Haltemoment unipolar
  • Rotorträgheitsmoment 275 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 1.1 mH
  • Länge "A"

Abmessungen

ST5918S3008-L2

Kennlinie

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 144,50

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 137,27
  • 10+ € 130,05

Verfügbarkeit

  • 81 auf Lager