ZW-234-41-99 —  Wellenkupplung

Kreuzscheibenkupplungen zur Übertragung großer Kräfte bei geringem Wellenversatz. Einfache Montage aufgrund der kurzen Bauweise. Durch die Klemmbefestigung ist eine Beschädigung der Welle ausgeschlossen. 

Hinweis:
Diese Kupplung ist für den Selbsteinbau auch ohne Nabenbohrung erhältlich. Bitte immer 2 Kupplungen + 1 Übertragungsscheibe bestellen!

Technische Daten

  • Beschreibung Wellenkupplung 
  • Ø D
  • Flanschlänge L1
  • Ø B (max.)
  • Temperaturbereich -20 °C - 60 °C
  • Übertragungsscheibe
  • Stoßmoment
  • Max. Kompensation, radial bei 3000 U/min 0.2 mm
  • Verdrehsteifigkeit 1200 Nm/rad
  • Befestigungsschraube M4 
  • Gewicht 0.148 kg
  • Nabenbohrung 6 mm 
  • L
  • L2
  • Massenträgheitsmoment 3327 kgm²x10-8
  • Werkstoff Nabe Alu-Legierung 2014 T6 
  • Sacklochbohrung Länge der parallelen Bohrung ±0.2 mm, Bohrungen enden mit 118° Schräge 
  • Max. Kompensation, Winkel bei 3000 U/min 0.5 °
  • Max. Kompensation, axial bei 3000 U/min 0.15 mm
  • Statisches Bruchmoment
  • Anzugsdrehmoment 5.66 Nm

Abmessungen

ZW-234-...

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 23,30

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 22,13
  • 10+ € 19,80

Verfügbarkeit

  • 34 auf Lager