NTS-12V-3,5A

Verfügbarkeit

  • 6 auf Lager

Technische Daten

  • Eingangsspannung 85...264VAC 120...370VDC 
  • Ausgangsstrom 3.5 A
  • Eingangsstrom (Kaltstart) 56 / 230 VAC A
  • Gewicht 0.31 kg
  • Zulassungen CE/UL/TÜV 
  • Befestigungsart DIN-Tragschienen TS-35/7.5 oder 15 
  • Ausgangsspannung 12 V
  • Ausgangsleistung 42 W
  • Länge "L"
  • Sicherheit Softstart 
  • Anschlussart Schraubklemmen 
  • Schutzschaltung Überlast-/Überspannungsschutz, Kurzschlussfest, Übertemperatur 

Abmessungen

NTS-12V-3.5A/NTS-24V-2A

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 27,10

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 24,39
  • 10+ € 23,03

Verfügbarkeit

  • 6 auf Lager