ZK-RS485-USB –  Konverterkabel RS485-USB
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
Konverterkabel für Positioniersteuerungen der Serie SMCIxx und bürstenlose DC-Servomotoren der Serie PDx-Nx, die über RS485 kommunizieren.

Hinweise:

  • Wenn Sie ein RS485-Netzwerk installieren möchten, beachten Sie bitte unsere Hinweise im Handbuch und auf den entsprechenden Produktseiten.
  • Wenn Sie ein Notebook im Netzbetrieb über USB mit diesen Controllern bzw. Motoren verbinden, muss ein USB-Isolator verwendet werden, um zu verhindern, dass die integrierte Steuerung beschädigt wird. Im Akkubetrieb kann auf den USB-Isolator verzichtet werden.

Technische Daten

  • Typ Konverter von USB auf RS485, 4 Draht 
  • Passend für SMCI33, SMCI36, SMCI47 
  • Kabellänge