Z-K4700/50 –  Kondensator

Verfügbarkeit

  • 40 auf Lager

Technische Daten

  • Kapazität 4700 μF
  • Kapazitätstoleranz ± 20% 
  • Max. Betriebsspannung 50 V
  • Rastermaß
  • Temperaturbereich -40 °C - 85 °C
  • Abmessungen Zylindrischer Alubecher, Ø 25 mm, 35 mm Länge 

Abmessungen

Z-K4700-50

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 4,10

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 3,89
  • 10+ € 3,69

Verfügbarkeit

  • 40 auf Lager