Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

Ladekondensator - für SMC und PDx-l

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation

An Leistungsstufen oder Plug&Drive Schrittmotoren sind Ladekondensatoren parallel zur Betriebsspannung erforderlich, damit beim Bremsvorgang die zulässige Spannung nicht überschritten wird.

Z-K10000-100

Z-K4700-50

Die Datenblätter finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Ausführungen
Typ Kapazität Max. Betriebsspannung Temperaturbereich Option Preis Warenkorb
μF V °C
Z-K4700/50
Für mehr Informationen hier klicken
4700 50 -40 to +85 € 4,10

Z-K4700/50 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D Z-K4700/50

 
Technische Daten
Abmessungen
Zylindrischer Alubecher, Ø 25 mm, 35 mm Länge
Kapazitätstoleranz
± 20%
Rastermaß
10 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
Z-K4700/50
  • 1-4: € 4,10
  • 5-9: € 3,89
  • 10+: € 3,69
Verfügbarkeit[?]
  • 387 auf Lager
 
Z-K10000/100
Für mehr Informationen hier klicken
10000 100 -40 to +85 € 19,90

Z-K10000/100 wurde in den Warenkorb gelegt

Datenblätter/3D Z-K10000/100

 
Technische Daten
Abmessungen
Zylindrischer Alubecher, Ø 40 mm, 95 mm Länge
Kapazitätstoleranz
± 20%
Rastermaß
20 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
Z-K10000/100
  • 1-4: € 19,90
  • 5-9: € 18,90
  • 10+: € 17,91
Verfügbarkeit[?]
  • 26 auf Lager
 
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved